Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1984A showcases the LTC5510. wideband high linearity active mixer for VHF/UHF upmixer applications, where a 70MHz input signal is upconverted to the 100MHz to 1GHz output range. Its input port is optimized for 30MHz to 2.6GHz, and its output port is optimized for 10MHz to 1.3GHz. The LO input can be either high side or low side.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.