Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1977A is the demonstration board for LTC4121EUD-4.2/LTC4121EUD, a 400mA Synchronous Buck Battery Charger. The DC1977A supports the Maximum Power Point Tracking (MPPT) feature on the LTC4121EUD, for use with Photovoltaic (PV) cells or highly resistive sources.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.