Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1974 supports the LTC2123 14-bit dual ADC family with JESD204B compliant CML outputs. It was specially designed for applications that require single-ended AC coupled inputs. The DC1974 supports the LTC2123 and LTC2122 with sample rates from 250Msps to 170Msps.


Companion Board: Kintex Board

Применяемые компоненты

Связанное оборудование (1)

Адаптер

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.