Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1973A is a USB 5V 2.5A output, 6V to 42V input synchronous buck with cable drop compensation featuring the LT8697. The LT8697 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator designed to power 5V USB applications. A precise output voltage and programmable cable drop compensation maintain accurate 5V regulation at the USB socket at the end of a long cable. The circuit runs at 2MHz to minimize external components size and to avoid AM band.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.