Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1964A is a 2A, bidirectional buckboost DC/DC regulator and charger/balancer, featuring the LTC3110 boost controller. Its wide voltage range both in capacitor/battery charger mode and in system backup mode makes it well suited to a wide variety of applications using supercapacitors and batteries.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.