Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1959B features the LTC6948, an Ultralow Noise and Spurious Fractional-N Synthesizer with Integrated VCO.

There are four options of the DC1959B, one for each version of the LTC6948. Table 1 summarizes the available DC1959B options.

The DC1959B provides 50Ω SMA connectors for the reference frequency input fREF (REF+IN) and the differential RF output (RF+ and RF–).

A DC590 USB serial controller board is used for SPI communication with the LTC6948, controlled by the supplied FracNWizard software.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.