Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1959A features the LTC6948, an Ultralow Noise and Spurious Fractional-N Synthesizer with Integrated VCO. There are four options of the DC1959A, one for each version of the LTC6948. Table 1 summarizes the available DC1959A options.



Применяемые компоненты

Документация

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Дочерние платы

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.