Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1956A features the LT3905, a boost DC/DC Converter with APD current monitor that comes in a 3mm × 3mm QFN package. This demo board is designed to convert a 2.7V to 12V input to a 50V output at 2mA. The LT3905 is equipped with indicators for monitoring APD current, overload, and loss-of-signal (LOS) conditions, which can easily be changed with their respective resistors. In addition, the output voltage can be adjusted via the CTRL pin. DC1956A is designed for 1MHz operation but can also be programmed for 2MHz by moving jumper JP2.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.