Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 1954A features the LTC6954, a Low Phase Noise, Triple Output Clock Distribution Divider/ Driver.


There are four options of the DC1954A, one for each version of the LTC6954. Table 1 summarizes the available DC1954A options.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Расширительные платы

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.