Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1953A is an 8-output power supply featuring the LTC3374. The LTC3374 has eight synchronous buck regulators each with an independent VIN supply. Up to four buck regulators may be paralleled together to create a higher power buck regulator with a single inductor. The input range of the LTC3374 is ideal for single cell Li-Ion/Polymer battery applications. The buck regulators can be enabled via external precision threshold enable pins to allow hardwired power up sequences.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.