Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1946A supports the LTC6430 and the LTC2158 high speed ADC. It was specially designed for applications that include an LTC6430, a high speed amplifier with 15dB of gain.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.