Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1942C is an addressable isoSPI battery-stack monitor featuring the LTC6804-2. These boards can be linked through a 2-wire isolated serial interface to monitor any number of cells on a stack. Communication to a PC uses a DC590 USB interface board. A control program for up to ten stacked boards has a Graphical User Interface (GUI) to implement the device command set.



Применяемые компоненты

Документация

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.