Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1941 is an isoSPI™ transceiver board, based on Linear Technology’s LTC6820. The LTC6820 provides a method of interconnecting standard serial peripheral interface (SPI) devices using a single twisted pair connection. This proprietary 2-wire interface is called isoSPI. The LTC6820 encodes SPI signals, up to 1Mbps, into a differential isoSPI signal which is transmitted via a simple pulse transformer through a twisted pair. At the other end of the twisted pair, the isoSPI signal can be translated back to SPI (using another LTC6820).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.