Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1931 is a 300MHz wideband/digital pre-distortion (DPD) receiver subsystem featuring the LTM9013. The DC1931 card is designed to plug into the DC1371 data acquisition demo board. It is configured with an IF highpass filter, designed to provide a corner frequency of approximately 1MHz. Other corner frequencies may be realized by changing a small number of element values on the DC1931; see the LTM9013 data sheet for details.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.