Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1928A is a single output synchronous buck converter featuring the LTC3867EUF in a 24-lead 4mm x 4mm QFN package. The input voltage range is from 18V to 36V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.