Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1923A features the LTC3129-1, a high efficiency 200mA output buck-boost DC/DC converter with a wide VIN and VOUT range. The DC1923A operates with a 2.42V to 15V input voltage range, and has been designed with the output voltage set to 5V. The demo board can be programmed to any of eight voltage settings (2.5V, 3.3V, 4.1V, 5V, 6.9V, 8.2V, 12V, 15V) by using jumpers.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.