Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1909A is a 150kHz, 60V current mode DC/DC step-down converter with accurate current limit featuring the LT3840. The circuit operates from a VIN range of 4.5V to 60V, survives an 80V transient, and outputs 3.3V at 20A (66W). An integrated buck-boost switching regulator generates a 7.5V bias supply voltage for MOSFET gate drive and IC power to increase the overall efficiency by reducing the power loss. A soft-start feature controls the output voltage slew rate at start-up, reducing current surges and voltage overshoots. The modes of operation (Burst Mode®, discontinuous current mode and continuous current mode) are jumper selectable.


 


Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.