Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1898A is a triple output synchronous step-up/dual step-down supply featuring the LTC3899EFE. The circuit is using a drop-in layout: the main buck circuit components fit in an area of ¾˝ × 1½˝, while the main boost circuit area is ¾˝ × 1¾˝. The package style for the LTC3899EFE is a 38-pin exposed pad TSSOP package.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.