Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1897 is a step-down converter, using the LTC3605A monolithic synchronous buck regulator. The DC1897B has a maximum input voltage of 20V, and is capable of delivering up to 5A of output current at a minimum input voltage of 4V. The output voltage of the DC1897B can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3605A. It has a jumper that allows the output to be set at 2.5V, 3.3V or 5V. The LTC3605A has a phase-lock-loop circuit, allowing high current multiphase operation of several DC1897Bs in parallel.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.