Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1891A is a 2-phase high efficiency nonisolated SEPIC (Single Ended Primary Inductor Converter) converter featuring the LTC3862-2 switching controller. The DC1891A converts a 6V to 60V input to a 12V output and provides 6A of output current. The DC1891A can be easily modified to generate output voltages in the range from 0.8V to 48V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.