Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1887 is a DC/DC supercapacitor buck-boost charger and balancer converter featuring the LTC3128. The DC1887A operates over 1.72V to 5.5V input and charges the output up to 5.5V. Also, the LTC3128 has 2% precision input current limit, which allows the circuit to operate effectively with current limited input power sources like the USB. The 1.2MHz switching frequency operation results in a small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±2%) over a 1.72V to 5.5V input. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.