Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit 1883A features the LTC3103, a high efficiency, monolithic synchronous step-down converter using a current mode architecture capable of supplying 300mA of output current. The IC operates with a fixed frequency oscillator at 1.2MHz. The LTC3103 has two user selectable (JP2) operating modes: Burst Mode® operation and forced continuous operation (fixed frequency PWM). The IC has internal compensation and an accurate programmable RUN pin.

The LTC3103 operates with a 2.5V to 15V input voltage range. The demo board has been designed with a main output set to 1.8V.

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.