Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1882 is a high voltage inverting charge pump featuring the LTC3261EMSE. The LTC3261 operates with an input voltage from 4.5V to 32V and provides up to 100mA of output current. The output voltage is unregulated and is the negative of the input voltage (-VIN). The demo board provides selectable Burst Mode® operation or constant-frequency mode operation, plus allows selection of the operating frequency (500kHz, 200kHz or 50kHz).

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.