Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1881A is a high efficiency synchronous buck-boost DC/DC converter with 6V to 36V input range. It can supply 2.5A maximum load current at 12V output. The demo board features the LTC3789EUFD controller. The constant-frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 600kHz, while an optional output current feedback loop provides support for applications such as battery charging. With a wide input range, wide output range and seamless transfers between operation modes, the LTC3789 is ideal for automotive, telecom, distributed DC power systems and battery-powered applications. This board has a compact solution size with dual SO-8 MOSFETs, small inductor and capacitor footprints. The package of LTC3789EUFD is a small, low thermal impedance 4mm × 5mm 28-Lead QFN.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.