Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1880A showcases the LTC2874, a quad Hot Swap™ controller and PHY suitable for IO-Link® master and other applications. DC1880A operates from an external supply VDD and utilizes the DC590 USB serial controller board to communicate with the LTC2874 using SPI protocol.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.