Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1872A features the LTM4637EV, a high efficiency, high density switch mode step-down power μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 20V. The output voltage is jumper programmable from 1.0V to 1.8V with a rated load current of 20A. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.