Обзор

Подробнее о продукте

DC1861A: Demo Board for the LTC5567 300MHz to 4GHz Active Downconverting Mixer with Wideband IF.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.