Обзор

Подробнее о продукте

DC1858A Demo Board for:
LTC2379-18 18-Bit, 1.6Msps, Low Power SAR ADC with 101dB SNR
LTC2369-18 18-Bit, 1.6Msps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 96.5dB SNR.


 


Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.