Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration kit DC1840C is a 12-port Ethernet Alliance certified IEEE 802.3at Type 2 power sourcing equipment (PSE) composed of a DC1682B daughter card and DC1680B mother board. The kit is used for evaluation of the LTC4270B and LTC4271 PSE chipset. Up to 12 powered devices (PDs) can be connected and powered from this system using a single power supply. A DC590 is connected to the DC1840 for I2C interfacing with QuikEval. This demonstration manual provides a Quick Start Procedure, a DC1682 overview, a DC1680 overview, schematics, and layout printouts.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.