Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1839A is a dual output regulator focused specifically for DDR memory power applications. It is built based on the LTC3634EFE (TSSOP-28E package), a high voltage dual channel, controlled on-time monolithic synchronous buck regulator. The DC1839A has an input voltage range of 3.6V to 15V. demo board's output voltage of the first channel, VDDQ, has three fixed voltage settings; 1.5V, 1.8V, and 2.5V, and is capable of delivering up to ±3A of output current. The second channel, VTT, is set to regulate to half the voltage on the VDDQIN pin, which can be either the channel 1 output or an external reference voltage. It can also source or sink a maximum of 3A. The LTC3634 also provides a ±10mA buffered output, VTTR, which is half of VDDQIN and is used to provide the reference voltage needed for DDR applications.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.