Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1829A is a high efficiency, high density, synchronous buck converter with 4.5V to 14V input voltage range. It can supply a 30A maximum load current with a 1.5V output. This demo board utilizes the LTC3866EUF, a feature-rich single phase synchronous buck controller with very low DCR current sensing capability, on-chip drivers and remote output voltage sensing. This board is setup with 0.32mΩ DCR inductor. The temperature compensation function guarantees accurate current limit over a wide temperature range with DCR sensing. The LTC3866 is suitable for operation from an input voltage of 4.5V to 38V and output voltages up to 3.5V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.