Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration Circuit 1827A features a 110V LED controller with spread spectrum frequency modulation - the LT3795. Unlike most boosts, the circuit disconnects the output to protect against shorts or other fault conditions when the input voltage exceeds the output. The input voltage range for normal operation is from 8V to 60V. OVLO becomes active for inputs above 63V and the maximum input voltage is 110V. The LED current is 400mA and the switching frequency is 250kHz. The efficiency is 92% when the input is 12V and the LED voltage is at 87V which is the maximum LED voltage.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.