Обзор
Подробнее о продукте
DC1826A-E Demo Board for:
LTC2389-16 16-Bit, 2.5Msps SAR ADC with Pin-Configurable Analog Input Range and 96dB SNR
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References
LT6201 Dual 165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.