Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1821B features the LTC3114-1, a wide operating range synchronous monolithic buck-boost converter with programmable average output current. DC1821B operates with a 2.7V to 40V input voltage range. The demo board has been designed with the output voltage set to 5V and can provide up to 1A output with VIN > 6V. It features two user selectable operating modes: Burst Mode® operation and Fixed Frequency PWM (JP2). There is also an accurate programmable RUN pin which is used to ENABLE the converter (JP1).


The LTC3114-1 uses average current mode control to simplify voltage loop compensation and provide good line and load transient response. It incorporates a proprietary low noise switching algorithm which optimizes efficiency with input voltages above, below or equal to the output voltage and ensures seamless transitions between operating modes.


 


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.