Обзор

Подробнее о продукте

Demo circuit 1818A features the LTM8001 μModule regulator that includes a 5A switching regulator and an array of five 1.1A low noise LDOs. The demo board operates from a 6V to 36V input and is configured so the switching regulator provides an output that also powers the LDOs. The LDOs in turn provide three outputs – one from a single LDO and two outputs each formed by paralleling two LDOs together.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.