Обзор

Подробнее о продукте

DC1813A-B Demo Board for:
LTC2368-16 16-Bit, 1Msps, Pseudo- Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR
LT6202 Single 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nVrtHz Noise, Low Power Op Amps
LTC6655 0.25ppm Noise, Low Drift Precision References


 


Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.