Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1812A-C features the LTC2943-1. The LTC2943-1 has an operating range of 3.6V to 20V making it perfectly suited for multicell battery applications. A precision analog coulomb counter integrates current measured through the internal sense resistor. The LTC2943-1 measures voltage, current and temperature with an internal 14-bit No Latency ΔΣ™ ADC. The measurements are stored in internal registers accessible via the onboard SMBus/I2C interface.



Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.