Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1812A (Figure 1) features the LTC2943. The LTC2943 has an operating range of 3.6V to 20V making it perfectly suited for multicell battery applications. A precision analog coulomb counter integrates current measured through a sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. The default value assembled on the DC1812A-A is 100mΩ for a maximum current measurement of 500mA. The LTC2943 measures voltage, current and temperature with an internal 14-bit No Latency ΔΣ™ ADC. The measurements are stored in internal registers accessible via the onboard SMBus/I2C interface.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.