Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1811B-A is a dual-output, high efficiency, high density, μModule® regulator with 4.5V to 26.5V input range. Each output can supply 13A maximum load current. The demo board has a LTM4676 μModule regulator, which is a dual 13A or single 26A step-down regulator with PMBus power system management. Please see LTM4676 data sheet for more detailed information.


 


Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (2)

Платы контроллера

Адаптер

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.