Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1808B-B is a 2.7V to 5.5V input, multioutput power supply with a pushbutton controller and I2C, featuring the LTC3589EUJ-2 (-B). The LTC3589EUJ-2 has three synchronous buck regulators, (1.6A, 1.2A, 1.2A) a 1.2A buck-boost regulator, a 25mA always-on LDO and three 200mA LDO regulators.The switching regulator settings, such as enables, feedback voltages, operating modes and other functions, can be controlled via I2C.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.