Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1808B-A is a 2.7V to 5.5V input, multioutput power supply with a pushbutton controller and I2C, featuring the LTC3589EUJ-1 (-A). The LTC3589EUJ-1 has three synchronous buck regulators, (1.6A, 1.2A, 1.2A) a 1.2A buck-boost regulator, a 25mA always-on LDO and three 200mA LDO regulators.

The switching regulator settings, such as enables, feedback voltages, operating modes and other functions, can be controlled via I2C.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.