Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1807A is a dual output, dual phase synchronous buck converter featuring the LTC3869EUFD. The input voltage range is 4.5V to 14V, output voltages and currents are 1.5V/15A and 1.2V/15A. Two versions of the board are available. DC1807A-A has an on-board sense resistor for current feedback, while the DC1807A-B is configured with a DCR sense circuit that allows the converter to use the inductors DCR as the sense element instead of the on-board sense resistors to save cost and board space and improves efficiency.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.