Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1802A is a wide VIN range, low noise, 250mA buck-boost charge pump featuring the LTC3245EMSE. It has an input supply range of 2.7V to 38V and provides a jumper-selectable 5V, 3.3V, or adjustable output (set to 1.2V) at 250mA.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.