Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1801A is a dual output 1.5V/20A and 1.2V/20A synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 14V. The demo board comes in two versions. The A version uses inductor DCR current sensing for high efficiency. The B version uses 2mΩ sense resistor for accurate current sensing with a low DCR ferrite inductor. The fixed on-time valley current mode topology of the LTC3838 allows for a fast load step response.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.