Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1794A is an isolated RS485/RS422 μModule® transceiver + power featuring the LTM2885. The demo circuit is a 6500VRMS galvanically isolated RS485/ RS422 transceiver interface. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. The demo circuit operates from a single external supply on VCC. The part generates the output voltage VCC2 and communicates all necessary signaling across the isolation barrier using LTC’s isolator μModule technology.


 


Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.