Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1793A is a high voltage inverting charge pump with low noise dual-polarity LDO regulators featuring the LTC3260EMSE. The LTC3260 operates with an input voltage from 4.5V to 32V. The demo board provides selectable LDO± output set magnitudes of 3.3V, 5V, 12V and 24V for each polarity. Additional LDO± set point jumper selections and optional topside ADJ± resistors allow the user to set other desired LDO± output voltages. The demo board also provides the means to select between Burst Mode® operation or constant-frequency mode operation, plus select an operating frequency of 500kHz, 200kHz, and 50kHz.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.