Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1790A is a serial peripheral interface bus (SPI) or inter-IC bus (I2C) μModule™ isolator with fixed ±5V and adjustable 5V regulated power featuring the LTM2886. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule isolator. The demo circuit operates from a single external supply on VCC. The part generates output voltages on VCC2,  which may be adjusted by an external programming resistor, and fixed voltages on V+ and V. It communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.


 


Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.