Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1789A is an isolated USB transceiver with isolated power featuring the LTM2884. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule® isolator. The demo circuit operates from a supply on VCC and/or VBUS. The part generates an isolated output voltage on VCC2 and communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.