Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1787A is a wide input voltage range SEPIC converter featuring the LT3759 controller. It converts a 2.8V~36V input to a 12V output, with 1A load current capability for VIN ≥ 4V. The converter operates at a 300 kHz nominal switching frequency, with 91% peak efficiency. The DC1787A can be easily modified to generate other output voltages, and can also be optimized for efficiency and size with narrower input voltage ranges.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.