Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1785B features the LTC2991, a high performance temperature, voltage and current monitor that uses an I2C interface for communication. It offers sub-millivolt voltage resolution, 1% current measurement and 1°C temperature accuracy.


 


Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.